インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています
この製品は 22120.1054 - インデックス・ボルト 六角カラー付、ステンレス鋼 A4 / ステンレス鋼製ノブ付 (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, d2: M8 x 1 mm, l2 min.: 8 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 六角カラー付、ステンレス鋼 A4 (EH 22120.)
本体
ロック・ピン
ノブ
カウンター・ナット
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers