MS17984 / NAS1333 - 1343 のボールロックピンは、素早い連結、ロック、調整、交換、確保に使われています。 簡単にワンタッチで、取付取外しを頻繁に行う場所を確実に固定します。
フライト・ピン(クイックレリース・ピン)は航空規格MS / NAS に基づいて製作され、NAS 1332に基づいて品質検査されています。
表面処理:
熱処理:
この製品は 4210.B08 - ボールロックピン 単動式- NAS / MS17984準拠 / (公称径 A: 1/4 インチ, クランプ長さ L +0,02 0: 0,8 インチ) 製品グループの1モデルです ボールロックピン 単動式- NAS / MS17984準拠 (EH 4210.)
本体
ドイツ語:ピン
バネ
ハンドル
キーリング
操作ボタン
ボール
他の寸法に関しては、お問い合わせください
他の径/ 長さの組み合わせは標準品外ですので、お問合せ下さい。
特別仕様については、お問い合わせください。
自動固定式のロックボールロックピンで、簡単にロックが機能します。操作ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。