ワークの位置調整用
スライドベアリングによって、ボールは恒久的に回転しますので、ワークにダメージを与えません
20度以上において、耐荷重は温度に比例して減少します (例: 90度での耐荷重は仕様の60%)
この製品は 22752.0564 - ボールキャスター ねじ込み式、すべり軸受 / (d1: M6, l1: 16 mm) 製品グループの1モデルです ボールキャスター ねじ込み式、すべり軸受 (EH 22752.)
軸受