セッティング ・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付

EH 22720.

プラスティック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

検索結果は 161 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
84,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
120 kN
製品番号:
22720.0246
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l1: 84,7 mm
  • ボール直径: 18 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 120 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 223 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
22720.0747
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • ボール直径: 1,5 mm
  • 二面幅: 1,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 2,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
22720.0748
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • ボール直径: 1,5 mm
  • 二面幅: 1,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 2,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
22720.0749
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • ボール直径: 1,5 mm
  • 二面幅: 1,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 2,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.0750
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.0752
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.0754
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.0756
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.0758
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.0760
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.0761
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.0762
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.0763
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.0764
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.0765
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.0770
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.0772
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.0774
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.0775
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.0776
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.0780
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.0782
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.0783
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.0784
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 5,2 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ
  • POM、白

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22720. セッティング ・スクリュー – ヘッド無し、完全ボール付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい