セッティング ・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付

EH 22720.

プラスティック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

検索結果は 161 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22720.0086
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 8,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0101
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 4,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0102
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0103
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0104
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 10 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0105
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 13 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0106
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 15 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0108
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 18 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0121
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 9,2 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0122
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 11 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0123
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0124
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 18 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0126
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 25 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0128
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22720.0161
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 22 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22720.0162
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 27 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22720.0164
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 41 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22720.0166
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 61 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
34,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22720.0202
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l1: 34,2 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 52 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
44,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22720.0204
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l1: 44,2 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 73 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
54,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22720.0205
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l1: 54,2 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 94 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
64,2 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22720.0206
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l1: 64,2 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 114 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
39,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
120 kN
製品番号:
22720.0242
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l1: 39,7 mm
  • ボール直径: 18 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 120 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 89 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
54,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
120 kN
製品番号:
22720.0244
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l1: 54,7 mm
  • ボール直径: 18 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 120 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 133 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ
  • POM、白

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22720. セッティング ・スクリュー – ヘッド無し、完全ボール付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい