セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。
トルクス(六角星型)は、より強い締結を可能とします。 締結トルクは、エッジ部に負荷されず内部の六角面で伝達されます。従って、工具の磨耗を防ぎ、寿命を延ばすことに貢献します。
この製品は 22720.2552 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付、トルクス(六角星型) / カット面付きボール、接触面は平滑面 (d1: M5, l2: 7,5 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付、トルクス(六角星型) (EH 22720.)
ボール
ねじ
ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers