プレッシャー ・スクリュー プラスチック製パッド付

EH 22760.

セッティングねじは、スピンドルや、軸、表面処理済みの部品などを傷つけずに押さえたり、締め付けるために使います。

検索結果は 82 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l1 約 [mm]
二面幅 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 26,9 mm
二面幅 [mm]:
5 mm
製品番号:
22760.0704
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 約 26,9 mm
  • l2: 約 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 9,9 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 33,9 mm
二面幅 [mm]:
5 mm
製品番号:
22760.0705
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 約 33,9 mm
  • l2: 約 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 41,9 mm
二面幅 [mm]:
5 mm
製品番号:
22760.0706
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 約 41,9 mm
  • l2: 約 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 51,9 mm
二面幅 [mm]:
5 mm
製品番号:
22760.0707
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 約 51,9 mm
  • l2: 約 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 22,1 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0722
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 約 22,1 mm
  • l2: 約 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 9,1 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 27,1 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0723
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 約 27,1 mm
  • l2: 約 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 34,1 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0724
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 約 34,1 mm
  • l2: 約 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 42,1 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0725
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 約 42,1 mm
  • l2: 約 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 52,1 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0726
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 約 52,1 mm
  • l2: 約 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 65,1 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0727
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 約 65,1 mm
  • l2: 約 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 40 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー

材質

パッド

  • POM、白

ねじ

  • スティール、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22760. プレッシャー ・スクリュー – プラスチック製パッド付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい