このアイ・ボルトはDIN444相当品で、強度クラス 8.8の鋼製です。ステンレス鋼製のものは引張り強度 min. 500N/mm2となっています。
この製品は 22980.0234 - アイボルト DIN444、形状B / (d1: M8, l: 50 mm) 製品グループの1モデルです アイボルト DIN444、形状B (EH 22980.)
特別仕様については、お問い合わせください。
締付トルクについては巻末の技術資料をご参照ください。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers