スリーロブタイプのトルクグリップ

EH 24711.

トルクグリップは、手締めする力を制限したい場合に使われます。

トルク機構付きのスリーロブタイプのトルクグリップは、締結力を規定のトルクに制限することが出来ます。 規定のトルクに到達すると、空回りします。緩める時のトルクには制限はありません。

このグリップは、トルクレンチの機構を備えている上に、スリーロブタイプの使いやすいデザインです。

検索結果は 108 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
製品番号:
24711.0400
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • 重量: 116 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0401
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 117 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
製品番号:
24711.0402
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • 重量: 118 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
製品番号:
24711.0403
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • 重量: 119 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0404
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 120 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
製品番号:
24711.0405
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • 重量: 121 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
製品番号:
24711.0406
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • 重量: 82 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0407
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 83 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
製品番号:
24711.0408
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • 重量: 83 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
製品番号:
24711.0409
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • 重量: 128 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0410
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 127 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
製品番号:
24711.0411
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • 重量: 128 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
製品番号:
24711.0412
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • 重量: 130 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0413
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 131 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
製品番号:
24711.0414
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • 重量: 132 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
製品番号:
24711.0415
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • 重量: 122 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0416
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 123 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
製品番号:
24711.0417
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • 重量: 124 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
製品番号:
24711.0418
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • 重量: 125 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0419
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 126 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
製品番号:
24711.0420
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • 重量: 127 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
製品番号:
24711.0421
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • 重量: 129 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0422
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 130 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
製品番号:
24711.0423
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • 重量: 131 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ

材質

カバー

  • プラスチック、ライトグレー

トルク機構

  • スティール、焼入れ

グリップ

  • 可塑性プラスチック PA-HP、強化グラスファイバー、黒色、マット仕上げ 

内部部品

  • スティール、黒染

ねじ

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24711. スリーロブタイプのトルクグリップ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

その他の製品