トルクグリップは、手締めする力を制限したい場合に使われます。
トルク機構付きのスリーロブタイプのトルクグリップは、締結力を規定のトルクに制限することが出来ます。 規定のトルクに到達すると、空回りします。緩める時のトルクには制限はありません。
このグリップは、トルクレンチの機構を備えている上に、スリーロブタイプの使いやすいデザインです。
この製品は 24711.0427 - スリーロブタイプのトルクグリップ / オネジ付 (d1: 63 mm, d3: M10, l: 63 mm) 製品グループの1モデルです スリーロブタイプのトルクグリップ (EH 24711.)
カバー
トルク機構
グリップ
内部部品
ねじ
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象