スターグリップ 、オネジ付 プラスチック

EH 24750.

検索結果は 200 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0184
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 9 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0194
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 9 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
製品番号:
24750.0204
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 9,6 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
製品番号:
24750.0214
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0224
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 11 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0234
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0244
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
製品番号:
24750.0254
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0264
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0274
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0284
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0294
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
製品番号:
24750.0304
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0314
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0324
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0334
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0344
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0354
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0364
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 27 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0374
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 29 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0384
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 32 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
製品番号:
24750.0394
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 35 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0404
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 40 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
ブルー
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0414
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • ブルー
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 41 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付

材質

カバー

  • PA 黒(RAL 9005相当)
  • PA 白(RAL 9019相当)
  • PA オレンジ(RAL 2004相当)
  • PA 黄(RAL 1016相当)
  • PA 青(RAL 5015相当)

グリップ

  • PA6 黒(RAL 9005相当)

ねじ

  • ステンレス鋼

備考

特殊ネジやネジ長の異なるものなどの特別仕様についてはお問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24750. スターグリップ 、オネジ付 – プラスチック