スターグリップ 、オネジ付 プラスチック

EH 24750.

検索結果は 200 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
製品番号:
24750.0103
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,1 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
製品番号:
24750.0113
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,6 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0123
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,9 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0133
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,3 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0143
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,7 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
製品番号:
24750.0153
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,5 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
製品番号:
24750.0163
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,9 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0173
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 8,4 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0183
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 9 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0193
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 9 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
製品番号:
24750.0203
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 9,6 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
製品番号:
24750.0213
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0223
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 11 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0233
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0243
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
製品番号:
24750.0253
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0263
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0273
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0283
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0293
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
製品番号:
24750.0303
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0313
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0323
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0333
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付

材質

カバー

  • PA 黒(RAL 9005相当)
  • PA 白(RAL 9019相当)
  • PA オレンジ(RAL 2004相当)
  • PA 黄(RAL 1016相当)
  • PA 青(RAL 5015相当)

グリップ

  • PA6 黒(RAL 9005相当)

ねじ

  • ステンレス鋼

備考

特殊ネジやネジ長の異なるものなどの特別仕様についてはお問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24750. スターグリップ 、オネジ付 – プラスチック