スターグリップ 、オネジ付 プラスチック

EH 24750.

検索結果は 200 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0262
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0272
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0282
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0292
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
製品番号:
24750.0302
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0312
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0322
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0332
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0342
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0352
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0362
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 27 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0372
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 29 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0382
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 32 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
製品番号:
24750.0392
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 35 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0402
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 40 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0412
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 41 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0422
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 43 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0432
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 46 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
製品番号:
24750.0442
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 49 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0452
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0462
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 54 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0472
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 59 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
製品番号:
24750.0482
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
製品番号:
24750.0492
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • オレンジ
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付

材質

カバー

  • PA 黒(RAL 9005相当)
  • PA 白(RAL 9019相当)
  • PA オレンジ(RAL 2004相当)
  • PA 黄(RAL 1016相当)
  • PA 青(RAL 5015相当)

グリップ

  • PA6 黒(RAL 9005相当)

ねじ

  • ステンレス鋼

備考

特殊ネジやネジ長の異なるものなどの特別仕様についてはお問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24750. スターグリップ 、オネジ付 – プラスチック