- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M4
- l: 10 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 6,1 g
show article view
- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M4
- l: 14 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 6,6 g
show article view
- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M4
- l: 18 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 6,9 g
show article view
- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M4
- l: 23 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 7,3 g
show article view
- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M4
- l: 28 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 7,7 g
show article view
- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M5
- l: 10 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 7,5 g
show article view
- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M5
- l: 14 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 7,9 g
show article view
- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M5
- l: 18 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 8,4 g
show article view
- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M5
- l: 23 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 9 g
show article view
- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M5
- l: 28 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 9 g
show article view
- 黒
- d1: 40 mm
- d2: M5
- l: 10 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 9,6 g
show article view
- 黒
- d1: 40 mm
- d2: M5
- l: 14 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 10 g
show article view
- 黒
- d1: 40 mm
- d2: M5
- l: 18 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 11 g
show article view
- 黒
- d1: 40 mm
- d2: M5
- l: 23 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 黒
- d1: 40 mm
- d2: M5
- l: 28 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 黒
- d1: 40 mm
- d2: M6
- l: 14 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 黒
- d1: 40 mm
- d2: M6
- l: 18 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 黒
- d1: 40 mm
- d2: M6
- l: 23 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 14 g
show article view
- 黒
- d1: 40 mm
- d2: M6
- l: 28 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 15 g
show article view
- 黒
- d1: 40 mm
- d2: M6
- l: 38 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 16 g
show article view
- 黒
- d1: 50 mm
- d2: M6
- l: 14 mm
- d3: 22 mm
- l1: 26 mm
- l2: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
- 黒
- d1: 50 mm
- d2: M6
- l: 18 mm
- d3: 22 mm
- l1: 26 mm
- l2: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
- 黒
- d1: 50 mm
- d2: M6
- l: 23 mm
- d3: 22 mm
- l1: 26 mm
- l2: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
- 黒
- d1: 50 mm
- d2: M6
- l: 28 mm
- d3: 22 mm
- l1: 26 mm
- l2: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 21 g
show article view
材質
カバー
- PA 黒(RAL 9005相当)
- PA 白(RAL 9019相当)
- PA オレンジ(RAL 2004相当)
- PA 黄(RAL 1016相当)
- PA 青(RAL 5015相当)
グリップ
ねじ
備考
特殊ネジやネジ長の異なるものなどの特別仕様についてはお問い合わせください。
データシート EH 24750. スターグリップ 、オネジ付 – プラスチック