ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。
この製品は 24580.0141 - スポーク・ハンドル DIN950 ねずみ鋳鉄製 / キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950 ねずみ鋳鉄製 (EH 24580.)
本体
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。