ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。
この製品は 24580.0020 - スポーク・ハンドル DIN950 ねずみ鋳鉄製 / キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) (d1: 160 mm, d2 H7: 14 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950 ねずみ鋳鉄製 (EH 24580.)
本体
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers