24640.0220 - パーム・グリップ
DIN6335プラスティック

仕様
ブッシュ
d1 [mm]
d5 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付ブッシュ入り 形状K
ブッシュ:
黄銅
d1 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M4
製品番号:
24640.0220
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状K, 黄銅
  • d1: 20 mm
  • d5: M4
  • d7: 約 10 mm
  • h3: 約 6 mm
  • h4: 約 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 3,3 g
パーム・グリップ

材質

ブッシュ

  • 黄銅

グリップ

  • 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24640.0220