パーム・グリップ DIN6335、アルミニウム

EH 24630.

パームグリップは、DIN 6335準拠品です。

検索結果は 28 ヒットしました

仕様
表面
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
製品番号:
24630.0040
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1, 研磨無し
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • 重量: 27 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
製品番号:
24630.0050
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1, 研磨無し
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • 重量: 51 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
製品番号:
24630.0063
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1, 研磨無し
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • 重量: 95 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
製品番号:
24630.0080
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1, 研磨無し
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • 重量: 161 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24630.0240
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨無し
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 23 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24630.0250
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨無し
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 42 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24630.0263
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨無し
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 73 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24630.0280
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨無し
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 138 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
製品番号:
24630.0340
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨無し
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 23 g
  • t2: 13 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
製品番号:
24630.0350
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨無し
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 44 g
  • t2: 16 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
製品番号:
24630.0363
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨無し
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 70 g
  • t2: 20 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
製品番号:
24630.0380
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨無し
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 129 g
  • t2: 20 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
製品番号:
24630.0440
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, 研磨無し
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 24 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
製品番号:
24630.0450
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, 研磨無し
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 46 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
製品番号:
24630.0463
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, 研磨無し
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 74 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
表面:
研磨無し
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
製品番号:
24630.0480
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5, 研磨無し
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 142 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24630.0640
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨仕上
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 23 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24630.0650
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨仕上
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 42 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24630.0663
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨仕上
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 73 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24630.0680
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3, 研磨仕上
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 138 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
製品番号:
24630.0740
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨仕上
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 23 g
  • t2: 13 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
製品番号:
24630.0750
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨仕上
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 44 g
  • t2: 16 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
製品番号:
24630.0763
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨仕上
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 70 g
  • t2: 20 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
表面:
研磨仕上
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
製品番号:
24630.0780
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4, 研磨仕上
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 129 g
  • t2: 20 mm
show article view
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • アルミニウム、研磨無し
  • アルミニウム、研磨仕上
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24630. パーム・グリップ – DIN6335、アルミニウム
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい