パームグリップは、DIN 6335準拠品です。
サンドブラストまたはタンブリング済み
この製品は 24620.0480 - パーム・グリップ DIN6335、ねずみ鋳鉄 / メネジ付(止り穴) 形状E (d1: 80 mm) 製品グループの1モデルです パーム・グリップ DIN6335、ねずみ鋳鉄 (EH 24620.)
グリップ
穴サイズや表面処理の追加などの特別仕様もお受けします。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers