ボール・ノブ DIN 319

EH 24560.

ボール・ノブ DIN319は、型バリなく研磨されています。

検索結果は 30 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
製品番号:
24560.0016
CAD
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: 約 8 mm
  • h: 約 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
製品番号:
24560.0020
CAD
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: 約 12 mm
  • h: 約 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 5,2 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
製品番号:
24560.0025
CAD
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 約 15 mm
  • h: 約 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 10 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
製品番号:
24560.0032
CAD
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 約 18 mm
  • h: 約 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 22 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
製品番号:
24560.0040
CAD
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: 約 22 mm
  • h: 約 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 42 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
製品番号:
24560.0050
CAD
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: 約 28 mm
  • h: 約 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 86 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
製品番号:
24560.0116 1)
CAD
資料
ボール・ノブ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 黒
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: 約 8 mm
  • h: 約 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 3,9 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
製品番号:
24560.0120
CAD
資料
ボール・ノブ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 黒
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: 約 12 mm
  • h: 約 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 8 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
製品番号:
24560.0125
CAD
資料
ボール・ノブ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 黒
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 約 15 mm
  • h: 約 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 14 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
製品番号:
24560.0132
CAD
資料
ボール・ノブ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 黒
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 約 18 mm
  • h: 約 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 26 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
製品番号:
24560.0140
CAD
資料
ボール・ノブ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 黒
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: 約 22 mm
  • h: 約 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 56 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
製品番号:
24560.0150
CAD
資料
ボール・ノブ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 黒
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: 約 28 mm
  • h: 約 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 108 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 赤
d1 [mm]:
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
製品番号:
24560.0516
CAD
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 赤
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: 約 8 mm
  • h: 約 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 赤
d1 [mm]:
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
製品番号:
24560.0520
CAD
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 赤
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: 約 12 mm
  • h: 約 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 5,2 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 赤
d1 [mm]:
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
製品番号:
24560.0525
CAD
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 赤
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 約 15 mm
  • h: 約 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 10 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 赤
d1 [mm]:
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
製品番号:
24560.0532
CAD
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 赤
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 約 18 mm
  • h: 約 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 22 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 赤
d1 [mm]:
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
製品番号:
24560.0540
CAD
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 赤
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: 約 22 mm
  • h: 約 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 42 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 赤
d1 [mm]:
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
製品番号:
24560.0550
CAD
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 赤
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: 約 28 mm
  • h: 約 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 86 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 赤
d1 [mm]:
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
製品番号:
24560.0616 1)
CAD
資料
ボール・ノブ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 赤
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: 約 8 mm
  • h: 約 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 3,9 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 赤
d1 [mm]:
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
製品番号:
24560.0620
CAD
資料
ボール・ノブ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 赤
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: 約 12 mm
  • h: 約 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 8 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 赤
d1 [mm]:
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
製品番号:
24560.0625
CAD
資料
ボール・ノブ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 赤
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 約 15 mm
  • h: 約 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 14 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 赤
d1 [mm]:
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
製品番号:
24560.0632
CAD
資料
ボール・ノブ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 赤
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 約 18 mm
  • h: 約 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 26 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 赤
d1 [mm]:
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
製品番号:
24560.0640
CAD
資料
ボール・ノブ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 赤
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: 約 22 mm
  • h: 約 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 56 g
show article view
ボール・ノブ
カラー:
メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 赤
d1 [mm]:
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
製品番号:
24560.0650
CAD
資料
ボール・ノブ
  • メネジ付ブッシュ入り 形状E – 図 2, 赤
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: 約 28 mm
  • h: 約 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 108 g
show article view
ボール・ノブ

材質

ブッシュ

  • スティール、亜鉛めっき
  • 黄銅

ボール

  • 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)
  • 熱硬化性樹脂 (PF31)、 赤(RAL 3003相当)

組立

形状M(図3)の組み付け:軽くたたいて圧入します。接着の必要なし。相手の軸はh9とします。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24560. ボール・ノブ – DIN 319
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.