24790.0521 - ロングヘッド・ナールドボルト
DIN 464

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

削り出しの一体品です。工業規格品と異なり、ネジ外径は首下まで加工してありますが、ネジ部の終わりに逃げ加工はありません

この製品は 24790.0521 - ロングヘッド・ナールドボルト DIN 464 / (d1: M5, l: 25 mm) 製品グループの1モデルです ロングヘッド・ナールドボルト DIN 464 (EH 24790.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24790.0521
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 16 g
ロングヘッド・ナールドボルト

材質

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24790.0521