Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements
are available.
Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.
削り出しの一体品です。工業規格品と異なり、ネジ外径は首下まで加工してありますが、ネジ部の終わりに逃げ加工はありません
この製品は 24790.0336 - ロングヘッド・ナールドボルト DIN 464 / (d1: M6, l: 16 mm) 製品グループの1モデルです ロングヘッド・ナールドボルト DIN 464 (EH 24790.)
ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。