24760.0430 - フラット・ナールド・ナット
DIN 467

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The flat knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

この製品は 24760.0430 - フラット・ナールド・ナット DIN 467 / (d1: M3) 製品グループの1モデルです フラット・ナールド・ナット DIN 467 (EH 24760.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24760.0430
資料
フラット・ナールド・ナット
  • 鋼 
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2 g
フラット・ナールド・ナット

材質

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24760.0430