24770.0519 - フラット・ナールド・ボルト
DIN 653

削り出しの一体物です。ネジ外径は首下まで加工してあります(DINのタイプA)。

この製品は 24770.0519 - フラット・ナールド・ボルト DIN 653 / (d1: M5, l: 25 mm) 製品グループの1モデルです フラット・ナールド・ボルト DIN 653 (EH 24770.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24770.0519
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 14 g
フラット・ナールド・ボルト

材質

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24770.0519