位置調整付クランピング・レバー オネジ付、内部部品ステンレス製

EH 24390.

レバー位置を調整できるクランピング・レバー。内部部品はステンレス製。医療機器、化学産業など様々な分野で利用されます。

検索結果は 86 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24390.0484
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 143 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24390.0489
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 148 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
74 mm
製品番号:
24390.0494
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 157 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24390.0544
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 205 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24390.0554
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 209 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24390.0564
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 215 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24390.0574
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 222 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24390.0584
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 232 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
89 mm
製品番号:
24390.0594
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 240 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24390.0644
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 348 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24390.0654
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 357 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24390.0664
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 370 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24390.0674
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 386 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
108 mm
製品番号:
24390.0684
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 407 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

内部部品

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ネジ部は交換出来ます

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24390. 位置調整付クランピング・レバー – オネジ付、内部部品ステンレス製
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.