クランクハンドルは、研磨またはサンドブラスト処理。
ハブ部は切削加工。
この製品は 24330.0370 - ハンドクランク DIN468グースネック DIN79四角穴付 / 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型 (l: 250 mm, s H11: 22 mm) 製品グループの1モデルです ハンドクランク DIN468グースネック DIN79四角穴付 (EH 24330.)
マシン・ハンドル
クランク本体
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers