アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。
U-ハンドルは、人間工学に基づいた設計により、扱い易く手になじむ形状で、表面は滑らかです。
この製品は 24300.0131 - アーチ形グリップ 前面から固定するタイプ / アルミニウム、表面処理無し (b: 20 mm, l1 ±0,25: 160 mm) 製品グループの1モデルです アーチ形グリップ 前面から固定するタイプ (EH 24300.)
グリップ
取付けは、ボルトを使い前面から行います。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers