アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。
このU字ハンドルは、グラスファイバー製で、シンプルで変わらないデザインとして、手で扱いやすく安定感があります
この製品は 24320.0210 - アーチ形グリップ プラスチック / 黒 (l1 ±0,5: 93,5 mm, d: M6, b: 21 mm) 製品グループの1モデルです アーチ形グリップ プラスチック (EH 24320.)
ブッシュ
グリップ
取付けは裏側から行います。