3555.375 - 手斧
刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付

ハルダーの手斧は、見た目にもかっこいいデザインです! 特別な熱処理鋼で作った堅牢なオール金属製の斧は、鍛造後、研磨、磨き仕上げされています。質量は1,000g、取り扱いに最適のバランスです。

斧刃は、注意深く熱処理した後に研磨して切れ味を出しています。

一目で違いの分かる、この手斧には、ハンドメイドの滑り止めレザーグリップが付いていますが、手の汗を程よく吸収してくれます。 また、このグリップは、使えば使うほど手になじむ形状になります。 

高品質レザー製のカバーは、持ち運ぶ際の怪我を防いでくれます。

製品の特長:

  • 特別な熱処理鋼を採用したオール金属製の堅牢なデザイン.
  • 全面を研磨後、磨き仕上げ.
  • 最適なバランス、重さ1,000g.
  • 時間とともに手になじむ、滑らない皮製グリップ。この皮革は、使用中は湿気を吸収し、使用後に放出する性質
  • 専用の皮製カバー付

応用分野

小さな薪や焚き木割り, 杭の先端を尖らせる作業, 木彫り作業, 便利なアウトドア・グッズとして、キャンパー、ハンター、オフローダーの皆様に。

この製品は 3555.375 - 手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 / () 製品グループの1モデルです 手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 (EH 3555.)

lbeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
lbeil [mm]:
370 mm
lspalt [mm]:
90 mm
gewicht [g]:
1000 g
製品番号:
3555.375
手斧
  • lbeil : 370 mm
  • lspalt : 90 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 370 mm x 90 mm x 138 mm
  • 重量: 1000 g
  • GTIN: 4030618311959
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

材質

  • 熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3555.375
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools