3118.040 - SIMPLEXソフトハンマー
TPEソフト / nylon; with aluminium housing and high-quality wooden handle

SIMPLEXハンマー3118シリーズは、TPEソフト製とナイロン製インサートの組合せです。

この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

ナイロン製のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。

とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長:

  • TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が付いているSIMPLEXハンマー 
  • ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量なアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
  • 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mmがあります。

応用分野

曲げ、折り加工, 軽く傷つきやすいワークの位置決め、調整, 配管作業, 家具の組立, ブリキ細工

この製品は 3118.040 - SIMPLEXソフトハンマー TPEソフト / nylon; with aluminium housing and high-quality wooden handle / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー TPEソフト / nylon; with aluminium housing and high-quality wooden handle (EH 3118.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
380 g
製品番号:
3118.040
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 380 g
  • GTIN: 4030618305286
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • 木製

インサート 1

  • TPEソフト、青
  • 打痕が付きにくい
  • ソフト

インサート 2

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 耐油性

ハウジング

  • アルミニウム AI
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3118.040
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools