Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 8 risultati
Forza di bloccaggio max. [kN]:
0,9 kN
Maggior dettagli
Ottone
d1 : M4
h1 : 2,8 mm
h2 : 9,6 mm
s: 0,75 mm
A: 3,8 mm
SW SW1 : 7,93 mm
SW SW2 : 3 mm
Forza di bloccaggio max.: 0,9 kN
Coppia di serraggio max.: 2,5 Nm
Peso: 3,5 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
3,4 kN
Maggior dettagli
Ottone
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Forza di bloccaggio max.: 3,4 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Peso: 11 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
3,6 kN
Maggior dettagli
Ottone
d1 : M8
h1 : 4,8 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 3,6 kN
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Ottone
d1 : M10
h1 : 6,3 mm
h2 : 19 mm
s: 1,3 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 7 mm
Forza di bloccaggio max.: 7 kN
Coppia di serraggio max.: 26 Nm
Peso: 27 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
9 kN
Maggior dettagli
Ottone
d1 : M12
h1 : 9,5 mm
h2 : 22,8 mm
s: 2 mm
A: 12,7 mm
SW SW1 : 25,4 mm
SW SW2 : 8 mm
Forza di bloccaggio max.: 9 kN
Coppia di serraggio max.: 75 Nm
Peso: 54 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
12 kN
Maggior dettagli
Ottone
d1 : M16
h1 : 12,7 mm
h2 : 28,5 mm
s: 2,5 mm
A: 15 mm
SW SW1 : 30,13 mm
SW SW2 : 12 mm
Forza di bloccaggio max.: 12 kN
Coppia di serraggio max.: 120 Nm
Peso: 108 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox
Forza di bloccaggio max. [kN]:
3,4 kN
Maggior dettagli
Acciaio inox
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Forza di bloccaggio max.: 3,4 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Peso: 10 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox
Forza di bloccaggio max. [kN]:
3,6 kN
Maggior dettagli
Acciaio inox
d1 : M8
h1 : 6,4 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 3,6 kN
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 22 g
per la dell'articolo
Materiale
Vite ad eccentrico
Corpo
Note
La testa della vite eccentrica può sporgere leggermente dal corpo (h1).
Scheda EH 23270. Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.