24770.0376 - Viti con ghiera
DIN 653

Le viti sono realizzate di pezzo con filetto a tutta lunghezza (secondo DIN - es. A).

Questo articolo 24770.0376 - Viti con ghiera DIN 653 / (d1: M10, l: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti con ghie­ra DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
36 mm
Article-No.:
24770.0376
Documenti
Viti con ghiera
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l: 30 mm
  • d2: 36 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 76 g
Viti con ghiera

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24770.0376
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.