Aus­gleich­span­ner

EH 23220.

Der Ausgleichspanner dient zum Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen.

Die Vorteile des Ausgleichspanners sind:

  • Abstützen von labilen Bauteilen ohne Verformung
  • Vibrationshemmung während der Bearbeitung
  • kompakte, niedrige Bauweise
  • Abstützen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung von gespannten Bauteilen
  • deformationsfreies Abstützen von Rohteilen
  • bedienungsfreundliche Handhabung
  • durch flache und lange Bauart Spannen mit verstellbaren Klemmhebel auch außerhalb des Werkstückes möglich

Ihre Auswahl ergab 9 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Hub s [mm]
Be­last­bar­keit max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Bild:
1
b3 [mm]:
8,5 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M8
Hub s [mm]:
3 mm
Be­last­bar­keit max. [kN]:
0,5 kN
Artikel-Nr.:
23220.0085
CAD
Dokumente
Ausgleichspanner
  • kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
  • b3: 8,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 13 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 62 mm
  • l7: 5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 13 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Hub s: 3 mm
  • Belastbarkeit max.: 0,5 kN
  • e : 24400.0311
  • Gewicht: 342 g
zur Artikelansicht
Ausgleichspanner
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Bild:
1
b3 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
Hub s [mm]:
6 mm
Be­last­bar­keit max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
23220.0100
Dokumente
Ausgleichspanner
  • kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
  • b3: 11 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Hub s: 6 mm
  • Belastbarkeit max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Gewicht: 714 g
zur Artikelansicht
Ausgleichspanner
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Bild:
1
b3 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
Hub s [mm]:
6 mm
Be­last­bar­keit max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
23220.0110
Dokumente
Ausgleichspanner
  • kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
  • b3: 11 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Hub s: 6 mm
  • Belastbarkeit max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Gewicht: 1181 g
zur Artikelansicht
Ausgleichspanner
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Bild:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
Hub s [mm]:
6 mm
Be­last­bar­keit max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
23220.0140
Dokumente
Ausgleichspanner
  • kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
  • b3: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Hub s: 6 mm
  • Belastbarkeit max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Gewicht: 694 g
zur Artikelansicht
Ausgleichspanner
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Bild:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
Hub s [mm]:
6 mm
Be­last­bar­keit max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
23220.0150
CAD
Dokumente
Ausgleichspanner
  • kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
  • b3: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Hub s: 6 mm
  • Belastbarkeit max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Gewicht: 1379 g
zur Artikelansicht
Ausgleichspanner
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Bild:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
Hub s [mm]:
11 mm
Be­last­bar­keit max. [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23220.0160
Dokumente
Ausgleichspanner
  • kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • Hub s: 11 mm
  • Belastbarkeit max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Gewicht: 1491 g
zur Artikelansicht
Ausgleichspanner
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Bild:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
170 mm
d1 [mm]:
M16
Hub s [mm]:
11 mm
Be­last­bar­keit max. [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23220.0170
CAD
Dokumente
Ausgleichspanner
  • kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 170 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 25 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 108 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 21,5 mm
  • Hub s: 11 mm
  • Belastbarkeit max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Gewicht: 2721 g
zur Artikelansicht
Ausgleichspanner
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
lange Ausführung, mit zwei Nuten
Bild:
2
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
300 mm
d1 [mm]:
M10
Hub s [mm]:
6 mm
Be­last­bar­keit max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
23220.0300
CAD
Dokumente
Ausgleichspanner
  • lange Ausführung, mit zwei Nuten – Bild 2
  • b3: 13 mm
  • l1: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 160 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Hub s: 6 mm
  • Belastbarkeit max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Gewicht: 2448 g
zur Artikelansicht
Ausgleichspanner
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
lange Ausführung, mit zwei Nuten
Bild:
2
b3 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
387 mm
d1 [mm]:
M20
Hub s [mm]:
11 mm
Be­last­bar­keit max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23220.0450
CAD
Dokumente
Ausgleichspanner
  • lange Ausführung, mit zwei Nuten – Bild 2
  • b3: 25 mm
  • l1: 387 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 200 mm
  • l5: 30 mm
  • l6: 89 mm
  • b1: 85 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 32 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 25 mm
  • r: 24 mm
  • Hub s: 11 mm
  • Belastbarkeit max.: 10 kN
  • e : 24420.0210
  • Gewicht: 7350 g
zur Artikelansicht
Ausgleichspanner

Werkstoff

Griff

  • Zink-Druckguss

Spanner

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Bedienung

  1. Durch Lösen des Klemmhebels legt sich der Stützbolzen mit leichter Federkraft an das Werkstück an.
  2. Durch Spannen des Klemmhebels wird der Stützbolzen ohne Wegveränderung verblockt.
  3. Nach Entnahme des Werkstücks wird der Klemmhebel gelöst. Anschließend den Stützbolzen in Ausgangslage drücken und über den Hebel klemmen.

Durch Einschrauben von Gewindestiften bzw. Auflagen in das Innengewinde des Stützbolzens kann die Stützhöhe angepasst werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23220. Ausgleichspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.