Der Ausgleichspanner dient zum Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen.
Die Vorteile des Ausgleichspanners sind:
Dieser Artikel 23220.0450 - Ausgleichspanner / (b3: 25 mm, l1: 387 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ausgleichspanner (EH 23220.)
Griff
Spanner
Durch Einschrauben von Gewindestiften bzw. Auflagen in das Innengewinde des Stützbolzens kann die Stützhöhe angepasst werden.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.