Rast­bol­zen mit Verriegelungsmechanik Push-Lock

EH 22111.

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Diese Rastbolzen können durch Drücken des Knopfes verrriegelt bzw. entriegelt werden. Die Push-Lock Funktion basiert auf der verbauten Mechanik nach dem bekannten "Kugelschreiber-Prinzip". Aufgrund der Bau- und Funktionsweise eignen sich die Rastbolzen für beengte Einbausituationen. Durch Versenken des Rastbolzen im verriegelten Zustand kann er auch gegen eine Fehlbedienung geschützt werden.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 [N]
Fe­der­kraft1) F2 [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
25 N
Artikel-Nr.:
22111.0010
Dokumente
Rastbolzen
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 38 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 44,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Federkraft1) F1: 8,5 N
  • Federkraft1) F2: 25 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 [mm]:
25 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
18 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
44 N
Artikel-Nr.:
22111.0020
Dokumente
Rastbolzen
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: 46 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 25,5 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 54,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: 18 N
  • Federkraft1) F2: 44 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Raststift

  • Stahl, nitriert

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0116
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0118
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes wird der Raststift automatisch ausgefahren und eingerastet. Durch erneutes Drücken wird der Raststift entriegelt und selbsttätig mit Federkraft eingezogen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22111. Rastbolzen – mit Verriegelungsmechanik Push-Lock
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.