22111.0020 - Rastbolzen
mit Verriegelungsmechanik Push-Lock

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Diese Rastbolzen können durch Drücken des Knopfes verrriegelt bzw. entriegelt werden. Die Push-Lock Funktion basiert auf der verbauten Mechanik nach dem bekannten "Kugelschreiber-Prinzip". Aufgrund der Bau- und Funktionsweise eignen sich die Rastbolzen für beengte Einbausituationen. Durch Versenken des Rastbolzen im verriegelten Zustand kann er auch gegen eine Fehlbedienung geschützt werden.

Dieser Artikel 22111.0020 - Rastbolzen mit Verriegelungsmechanik Push-Lock / (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen mit Verriegelungsmechanik Push-Lock (EH 22111.)

d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 [N]
Fe­der­kraft1) - F2 [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 [mm]:
25 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
18 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
44 N
Artikel-Nr.:
22111.0020
Dokumente
Rastbolzen
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: 46 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 25,5 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 54,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: 18 N
  • Federkraft1) F2: 44 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 72 g
Rastbolzen
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0118
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Raststift

  • Stahl, nitriert

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes wird der Raststift automatisch ausgefahren und eingerastet. Durch erneutes Drücken wird der Raststift entriegelt und selbsttätig mit Federkraft eingezogen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22111.0020
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.