Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Diese Rastbolzen können durch Drücken des Knopfes verrriegelt bzw. entriegelt werden. Die Push-Lock Funktion basiert auf der verbauten Mechanik nach dem bekannten "Kugelschreiber-Prinzip". Aufgrund der Bau- und Funktionsweise eignen sich die Rastbolzen für beengte Einbausituationen. Durch Versenken des Rastbolzen im verriegelten Zustand kann er auch gegen eine Fehlbedienung geschützt werden.
Dieser Artikel 22111.0010 - Rastbolzen mit Verriegelungsmechanik Push-Lock / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen mit Verriegelungsmechanik Push-Lock (EH 22111.)
Hülse
Raststift
Knopf
Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Durch Drücken des Knopfes wird der Raststift automatisch ausgefahren und eingerastet. Durch erneutes Drücken wird der Raststift entriegelt und selbsttätig mit Federkraft eingezogen.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.