Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 8 Treffer
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Spannkraft max. [N]:
16 N
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 ungespannt: 3 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Spannkraft max.: 16 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Spannkraft max. [N]:
18 N
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 ungespannt: 3 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Spannkraft max.: 18 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Spannkraft max. [N]:
16 N
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 6,5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 ungespannt: 3 mm
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Spannkraft max.: 16 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Spannkraft max. [N]:
18 N
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 6,5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 ungespannt: 3 mm
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Spannkraft max.: 18 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Spannkraft max. [N]:
21 N
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 36 mm
l4 : 11 mm
l5 ungespannt: 4 mm
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Spannkraft max.: 21 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Spannkraft max. [N]:
23 N
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 12 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 36 mm
l4 : 11 mm
l5 ungespannt: 4 mm
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Spannkraft max.: 23 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Spannkraft max. [N]:
21 N
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 14 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 9,4 mm
l3 : 36 mm
l4 : 13,5 mm
l5 ungespannt: 4 mm
Aufnahmebohrung H11: 12 mm
Spannkraft max.: 21 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Spannkraft max. [N]:
23 N
Weitere Details
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 14 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 9,4 mm
l3 : 36 mm
l4 : 13,5 mm
l5 ungespannt: 4 mm
Aufnahmebohrung H11: 12 mm
Spannkraft max.: 23 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzenteil
Griff
Feder
Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Datenblatt EH 22360. Kugelspannbolzen – selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich
Downloadkorb:
Downloadkorb
Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.