Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 20 Treffer
Werkstoff:
Zink-Druckguss, verchromt
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, verchromt
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,3 mm
h4 +0,5: 8,6 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss, verchromt
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, verchromt
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss, verchromt
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, verchromt
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss, verchromt
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, verchromt
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss, silber
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, silber
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,3 mm
h4 +0,5: 8,6 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss, silber
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, silber
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss, silber
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, silber
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss, silber
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, silber
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss, schwarz
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, schwarz
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,3 mm
h4 +0,5: 8,6 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss, schwarz
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, schwarz
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss, schwarz
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, schwarz
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss, schwarz
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, schwarz
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Weitere Details
Rostfreier Stahl
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,3 mm
h4 +0,5: 8,6 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Weitere Details
Rostfreier Stahl
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 16 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Weitere Details
Rostfreier Stahl
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 21 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Weitere Details
Rostfreier Stahl
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 26 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl A4
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Weitere Details
Rostfreier Stahl A4
b1 : 30 mm
b2 : 18 mm
b3 : 10,7 mm
d1 : 4,3 mm
d2 : 3 mm
h1 : 7,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4,3 mm
h4 +0,5: 8,6 mm
l1 : 30 mm
l2 : 18 mm
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl A4
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Weitere Details
Rostfreier Stahl A4
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 16 mm
d1 : 5,3 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl A4
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Weitere Details
Rostfreier Stahl A4
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 21 mm
d1 : 6,4 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl A4
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Weitere Details
Rostfreier Stahl A4
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 26 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
Gewicht: 210 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Grundkörper
Zink-Druckguss, verchromt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
Rostfreier Stahl 1.4308
Rostfreier Stahl 1.4408, matt gestrahlt
Achse
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.