Dreh­mo­ment­grif­fe

EH 24710.

Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist.

Der Griff, ähnlich einer Rändelmutter / Rändelschraube, mit intergrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen.

Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen, ergonomischen Design einer Rändelmutter / Rändelschraube.

Ihre Auswahl ergab 62 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M3
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0020
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M3
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M4
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0022
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M4
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M5
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0024
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0026
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M6
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0030
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 111 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0032
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 112 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0040
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 221 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0042
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 208 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0050
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 244 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0052
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 285 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0060
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 245 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0062
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 285 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0300
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0301
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0302
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0303
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 64 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
32 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0304
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0305
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0306
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0307
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0308
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0309
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0400
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
An­zugs­dreh­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
24710.0401
CAD
Dokumente
Drehmomentgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Anzugsdrehmoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 153 g
zur Artikelansicht
Drehmomentgriffe

Werkstoff

Deckel

  • Thermoplast PA 6, hellgrau ähnlich RAL 7035

Drehmomentmechanik

  • Stahl, gehärtet

Griff

  • Aluminium, schwarz eloxiert

Innenteil

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24710. Drehmomentgriffe
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.