23470.0270 - Zusatzteile
Schraubböcke

Be­zeich­nung
Nenn­maß
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Zusatzteile
Nenn­maß:
für Schraubböcke: 140 mm
Artikel-Nr.:
23470.0270
Dokumente
Zusatzteile
  • Halter
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • für Schraubböcke: 140 mm
  • Gewicht: 1279 g
Zusatzteile
Direktdownload
Weitere Dateiformate