Zu­be­hör für: 23470. Schraub­bö­cke

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Zusatzteile
Nenn­maß:
für Schraubböcke: 50 mm
Artikel-Nr.:
23470.0232
CAD
Dokumente
Zusatzteile
  • Halter
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • für Schraubböcke: 50 mm
  • Gewicht: 516 g
zur Artikelansicht
Zusatzteile
Be­zeich­nung:
Zusatzteile
Nenn­maß:
für Schraubböcke:  52/ 70/100 mm
Artikel-Nr.:
23470.0250
CAD
Dokumente
Zusatzteile
  • Halter
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 879 g
zur Artikelansicht
Zusatzteile
Be­zeich­nung:
Zusatzteile
Nenn­maß:
für Schraubböcke: 140 mm
Artikel-Nr.:
23470.0270
CAD
Dokumente
Zusatzteile
  • Halter
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • für Schraubböcke: 140 mm
  • Gewicht: 1279 g
zur Artikelansicht
Zusatzteile
Be­zeich­nung:
Zusatzteile
Nenn­maß:
für Schraubböcke:  52/ 70/100 mm
Artikel-Nr.:
23470.0350
CAD
Dokumente
Zusatzteile
  • Pendelaufsatz
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 399 g
zur Artikelansicht
Zusatzteile
Be­zeich­nung:
Zusatzteile
Nenn­maß:
für Schraubböcke: 140/210 mm
Artikel-Nr.:
23470.0365
CAD
Dokumente
Zusatzteile
  • Pendelaufsatz
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • für Schraubböcke: 140 mm/210 mm
  • Gewicht: 716 g
zur Artikelansicht
Zusatzteile
Be­zeich­nung:
Zusatzteile
Nenn­maß:
für Schraubböcke:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikel-Nr.:
23470.0171
CAD
Dokumente
Zusatzteile
  • Kugelaufsatz
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Zusatzteile
Be­zeich­nung:
Zusatzteile
Nenn­maß:
für Schraubböcke:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikel-Nr.:
23470.0172
CAD
Dokumente
Zusatzteile
  • Prismenaufsatz
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Gewicht: 138 g
zur Artikelansicht
Zusatzteile
Be­zeich­nung:
Zusatzteile
Nenn­maß:
für Schraubböcke:  52/ 70/100 mm
Artikel-Nr.:
23470.0170
CAD
Dokumente
Zusatzteile
  • Zentrierplatte
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 107 g
zur Artikelansicht
Zusatzteile