Ku­gel­schei­ben / Ke­gel­pfan­nen ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl

EH 23050.

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 60 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 H13 [mm]
für Bol­zen d6 [mm]
für Schrau­ben d6 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
6 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23050.0306
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 4,0 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • für Bolzen d6: 6 mm
  • für Schrauben d6: M6
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 6 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 6 Nm
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
6 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23050.0606
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 4,0 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • für Bolzen d6: 6 mm
  • für Schrauben d6: M6
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 6 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 6 Nm
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
8 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
12 kN
Artikel-Nr.:
23050.0308
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 5,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • für Bolzen d6: 8 mm
  • für Schrauben d6: M8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 12 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 16 Nm
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
8 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
12 kN
Artikel-Nr.:
23050.0608
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 5,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • für Bolzen d6: 8 mm
  • für Schrauben d6: M8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 12 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 16 Nm
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
10 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
16 kN
Artikel-Nr.:
23050.0310
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 6,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • für Bolzen d6: 10 mm
  • für Schrauben d6: M10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 16 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 32 Nm
  • Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
10 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
16 kN
Artikel-Nr.:
23050.0610
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 6,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • für Bolzen d6: 10 mm
  • für Schrauben d6: M10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 16 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 32 Nm
  • Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
12 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
24 kN
Artikel-Nr.:
23050.0312
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 7,9 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • für Bolzen d6: 12 mm
  • für Schrauben d6: M12
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 24 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 56 Nm
  • Gewicht: 7,7 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
13 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
12 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
24 kN
Artikel-Nr.:
23050.0612
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 7,9 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • für Bolzen d6: 12 mm
  • für Schrauben d6: M12
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 24 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 56 Nm
  • Gewicht: 7,7 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
16 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M16
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
45 kN
Artikel-Nr.:
23050.0316
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~  9,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • für Bolzen d6: 16 mm
  • für Schrauben d6: M16
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 45 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 135 Nm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
17 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
16 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M16
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
45 kN
Artikel-Nr.:
23050.0616
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~  9,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • für Bolzen d6: 16 mm
  • für Schrauben d6: M16
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 45 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 135 Nm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
20 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M20
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
71 kN
Artikel-Nr.:
23050.0320
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 11,6 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • für Bolzen d6: 20 mm
  • für Schrauben d6: M20
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 71 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 280 Nm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
21 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
20 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M20
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
71 kN
Artikel-Nr.:
23050.0620
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 11,6 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • für Bolzen d6: 20 mm
  • für Schrauben d6: M20
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 71 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 280 Nm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
25 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
24 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M24
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
105 kN
Artikel-Nr.:
23050.0324
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 14,9 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • für Bolzen d6: 24 mm
  • für Schrauben d6: M24
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 105 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 455 Nm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
25 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
24 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M24
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
105 kN
Artikel-Nr.:
23050.0624
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 14,9 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • für Bolzen d6: 24 mm
  • für Schrauben d6: M24
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 105 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 455 Nm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
31 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M30
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
191 kN
Artikel-Nr.:
23050.0330
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 18,8 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • für Bolzen d6: 30 mm
  • für Schrauben d6: M30
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 191 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 1050 Nm
  • Gewicht: 104 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
31 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M30
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
191 kN
Artikel-Nr.:
23050.0630
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 18,8 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • für Bolzen d6: 30 mm
  • für Schrauben d6: M30
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 191 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 1050 Nm
  • Gewicht: 104 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
37 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
36 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M36
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
-
Artikel-Nr.:
23050.0336
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • für Bolzen d6: 36 mm
  • für Schrauben d6: M36
  • Gewicht: 193 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
37 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
36 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M36
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
-
Artikel-Nr.:
23050.0636
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • für Bolzen d6: 36 mm
  • für Schrauben d6: M36
  • Gewicht: 193 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
43 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
42 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M42
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
-
Artikel-Nr.:
23050.0342
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • für Bolzen d6: 42 mm
  • für Schrauben d6: M42
  • Gewicht: 313 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
43 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
42 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M42
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
-
Artikel-Nr.:
23050.0642
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • für Bolzen d6: 42 mm
  • für Schrauben d6: M42
  • Gewicht: 313 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
50 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
48 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M48
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
-
Artikel-Nr.:
23050.0348
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • für Bolzen d6: 48 mm
  • für Schrauben d6: M48
  • Gewicht: 545 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
50 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
48 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M48
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
-
Artikel-Nr.:
23050.0648
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • für Bolzen d6: 48 mm
  • für Schrauben d6: M48
  • Gewicht: 545 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form D
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
-
für Bol­zen d6 [mm]:
6 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23050.0406
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form D – Bild 2, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • für Bolzen d6: 6 mm
  • für Schrauben d6: M6
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 6 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 6 Nm
  • Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen
Aus­füh­rung:
Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form D
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
-
für Bol­zen d6 [mm]:
6 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23050.0666
CAD
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form D – Bild 2, Rostfreier Stahl A4
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • für Bolzen d6: 6 mm
  • für Schrauben d6: M6
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 6 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 6 Nm
  • Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
Kugelscheiben / Kegelpfannen

Werkstoff

Kugelscheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Rostfreier Stahl A4

Kegelpfanne

  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Rostfreier Stahl A4

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl A4 mit Markierung (Rändel) gemäß Zeichnung.

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23050. Kugelscheiben / Kegelpfannen – ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.