23050.0324 - Kugelscheiben / Kegelpfannen
ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Dieser Artikel 23050.0324 - Kugelscheiben / Kegelpfannen ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl / Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C (d1 H13: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­schei­ben / Ke­gel­pfan­nen ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl (EH 23050.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 H13 [mm]
für Bol­zen d6 [mm]
für Schrau­ben d6 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
25 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
24 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M24
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
105 kN
Artikel-Nr.:
23050.0324
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 14,9 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • für Bolzen d6: 24 mm
  • für Schrauben d6: M24
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 105 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 455 Nm
  • Gewicht: 46 g
Kugelscheiben / Kegelpfannen

Werkstoff

Kugelscheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl A4 mit Markierung (Rändel) gemäß Zeichnung.

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23050.0324
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.