23090.0010 - Verlängerungsmuttern
(Höhe 3 d)

Die Verlängerungsmuttern sind im Gegensatz zu einer einer Sechskantmutter nach DIN 6330 verlängert ausgebildet und eignen sich insbesondere als Verbindungsstück für Stiftschrauben.

Dieser Artikel 23090.0010 - Verlängerungsmuttern (Höhe 3 d) / (d: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­län­ge­rungs­mut­tern (Höhe 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
23090.0010
Dokumente
Verlängerungsmuttern
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Gewicht: 35 g
Verlängerungsmuttern

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23090.0010
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.