Dieses Spanneisen (Spannpratze) ähnlich DIN 6314 ist mit einer abeflachten Kugel ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt
Dieser Artikel 23180.0007 - Spanneisen mit abgeflachter Kugel, ähnlich DIN 6314 / (Nennmaß b1: 6,6 mm, l1: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spanneisen mit abgeflachter Kugel, ähnlich DIN 6314 (EH 23180.)
Kugel
Spanneisen
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
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
Gewindetragbolzen mit Handgriff Ausgleichspanner Federnde Andrückelemente Rastbolzen / Rastriegel Dämpfungselemente Scharniere Rändelmuttern / Rändelschrauben