Mit­neh­mer­stei­ne DIN 2079

EH 23100.

Diese Mitnehmersteine sind nach DIN 2079 gefertigt.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Spin­del­kopf Nr.
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
für Spindelköpfe Nr. 30 bis 60, Form A
Bild:
1
Spin­del­kopf Nr.:
30
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Artikel-Nr.:
23100.0030
CAD
Dokumente
Mitnehmersteine
  • für Spindelköpfe Nr. 30 bis 60, Form A – Bild 1
  • Spindelkopf Nr.: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Mitnehmersteine
Aus­füh­rung:
für Spindelköpfe Nr. 30 bis 60, Form A
Bild:
1
Spin­del­kopf Nr.:
40
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Artikel-Nr.:
23100.0040
CAD
Dokumente
Mitnehmersteine
  • für Spindelköpfe Nr. 30 bis 60, Form A – Bild 1
  • Spindelkopf Nr.: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Mitnehmersteine
Aus­füh­rung:
für Spindelköpfe Nr. 30 bis 60, Form A
Bild:
1
Spin­del­kopf Nr.:
45
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
23100.0045
CAD
Dokumente
Mitnehmersteine
  • für Spindelköpfe Nr. 30 bis 60, Form A – Bild 1
  • Spindelkopf Nr.: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M8 x 20 mm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Mitnehmersteine
Aus­füh­rung:
für Spindelköpfe Nr. 30 bis 60, Form A
Bild:
1
Spin­del­kopf Nr.:
50 – 55
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Artikel-Nr.:
23100.0050
CAD
Dokumente
Mitnehmersteine
  • für Spindelköpfe Nr. 30 bis 60, Form A – Bild 1
  • Spindelkopf Nr.: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Mitnehmersteine
Aus­füh­rung:
für Spindelköpfe Nr. 30 bis 60, Form A
Bild:
1
Spin­del­kopf Nr.:
60
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Artikel-Nr.:
23100.0060
CAD
Dokumente
Mitnehmersteine
  • für Spindelköpfe Nr. 30 bis 60, Form A – Bild 1
  • Spindelkopf Nr.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Gewicht: 181 g
zur Artikelansicht
Mitnehmersteine
Aus­füh­rung:
für Spindelköpfe Nr. 60, Form B
Bild:
2
Spin­del­kopf Nr.:
60
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Artikel-Nr.:
23100.0160
CAD
Dokumente
Mitnehmersteine
  • für Spindelköpfe Nr. 60, Form B – Bild 2
  • Spindelkopf Nr.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Gewicht: 140 g
zur Artikelansicht
Mitnehmersteine
Aus­füh­rung:
für Spindelköpfe Nr. 30 bis 50, Form C
Bild:
3
Spin­del­kopf Nr.:
30
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Artikel-Nr.:
23100.0230
CAD
Dokumente
Mitnehmersteine
  • für Spindelköpfe Nr. 30 bis 50, Form C – Bild 3
  • Spindelkopf Nr.: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Mitnehmersteine
Aus­füh­rung:
für Spindelköpfe Nr. 30 bis 50, Form C
Bild:
3
Spin­del­kopf Nr.:
40
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Artikel-Nr.:
23100.0240
CAD
Dokumente
Mitnehmersteine
  • für Spindelköpfe Nr. 30 bis 50, Form C – Bild 3
  • Spindelkopf Nr.: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Mitnehmersteine
Aus­füh­rung:
für Spindelköpfe Nr. 30 bis 50, Form C
Bild:
3
Spin­del­kopf Nr.:
45
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
Artikel-Nr.:
23100.0245
CAD
Dokumente
Mitnehmersteine
  • für Spindelköpfe Nr. 30 bis 50, Form C – Bild 3
  • Spindelkopf Nr.: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M8 x 25 mm
  • Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Mitnehmersteine
Aus­füh­rung:
für Spindelköpfe Nr. 30 bis 50, Form C
Bild:
3
Spin­del­kopf Nr.:
50
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
Artikel-Nr.:
23100.0250
CAD
Dokumente
Mitnehmersteine
  • für Spindelköpfe Nr. 30 bis 50, Form C – Bild 3
  • Spindelkopf Nr.: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M12 x 30 mm
  • Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Mitnehmersteine

Werkstoff

  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23100. Mitnehmersteine – DIN 2079
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.