Feste Nu­ten­stei­ne mit zylindrischer Fixierung

EH 23110.

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannpaletten bzw. Paletten mit zylindrischen Richtbohrungen. Sie können in den Bohrungen wie auch in den Nuten eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 9 Treffer

Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]
d1 [mm]
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 1) [mm]
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 2) [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 1) [mm]:
1 2
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 2) [mm]:
1 2
Artikel-Nr.:
23110.0110
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 10 mm
  • d1: 30 mm
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 1) [mm]:
1 2
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 2) [mm]:
1 2
Artikel-Nr.:
23110.0112
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 12 mm
  • d1: 30 mm
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 1) [mm]:
1 2
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 2) [mm]:
1 2
Artikel-Nr.:
23110.0114
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 14 mm
  • d1: 30 mm
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 1) [mm]:
1 2
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 2) [mm]:
1 2
Artikel-Nr.:
23110.0116
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 16 mm
  • d1: 30 mm
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 1) [mm]:
1 2
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 2) [mm]:
1 2
Artikel-Nr.:
23110.0118
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 1) [mm]:
1 2
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 2) [mm]:
1 2
Artikel-Nr.:
23110.0120
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 20 mm
  • d1: 36 mm
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
40 mm
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 1) [mm]:
1 2
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 2) [mm]:
1 2
Artikel-Nr.:
23110.0122
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 22 mm
  • d1: 40 mm
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
28 mm
d1 [mm]:
42 mm
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 1) [mm]:
1 2
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 2) [mm]:
1 2
Artikel-Nr.:
23110.0128
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 28 mm
  • d1: 42 mm
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
36 mm
d1 [mm]:
48 mm
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 1) [mm]:
1 2
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 2) [mm]:
1 2
Artikel-Nr.:
23110.0136
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 36 mm
  • d1: 48 mm
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Gewicht: 86 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23110. Feste Nutensteine – mit zylindrischer Fixierung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.