Diese Muttern für T-Nuten (Nutensteine) sind nach DIN 508 gefertigt. Das Federelement verhindert ein Verrutschen der Mutter in horizontaler wie in vertikaler Lage.
Dieser Artikel 23010.0811 - Muttern für T-Nuten DIN 508 mit Rutschsicherung / (Nutennennmaß: 10 mm, d: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Muttern für T-Nuten DIN 508 mit Rutschsicherung (EH 23010.)
Kugel
Mutter für T-Nute
Feder
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.