Mut­tern für T-Nuten DIN 508, Rohling

EH 23010.

Diese Muttern für T-Nuten (Nutensteine) Rohlinge sind nach DIN 508 gefertigt. Das Sortiment ist um weitere Abmessungen, die nicht in der DIN enthalten sind, ergänzt.

Ihre Auswahl ergab 22 Treffer

Werk­stoff
Nu­ten­nenn­maß [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
23010.0060
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 4,4 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23010.0080
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23010.0100
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23010.0120
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23010.0140
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
23010.0160 1)
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
23010.0180
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
23010.0200 1)
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
23010.0220
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Gewicht: 210 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
23010.0240 1)
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • Gewicht: 300 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
23010.0280
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Gewicht: 430 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23010.0320 1)
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • Gewicht: 580 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
23010.0360
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Gewicht: 800 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
23010.0420
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Gewicht: 1250 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23010.0480
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • Gewicht: 1900 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
Artikel-Nr.:
23010.0540
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • Gewicht: 3141 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23010.0720
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Rostfreier Stahl
  • Nutennennmaß: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23010.0730
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Rostfreier Stahl
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23010.0740
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Rostfreier Stahl
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23010.0750
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Rostfreier Stahl
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
23010.0760 1)
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Rostfreier Stahl
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
23010.0780
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Rostfreier Stahl
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, blank
  • Rostfreier Stahl 1.4301
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23010. Muttern für T-Nuten – DIN 508, Rohling
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.